??
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
BALLUFF BES M12MD-POC40B-BP02-003
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Balluff
Description
Capteurs inductifs
Nomenclature
BALLUFF BES M12MD-POC40B-BP02-003
VERF
Disponibilité
disponible
BC
Symbolisation commerciale
BES00E3
TC
Désignation de l'article
BES M12MD-POC40B-BP02-003
PX
Vue Produit
41777_01
ROT
Rotation
°
NPOS
Nut position
TECH
Détails techniques
Détails techniques
ICON
AC
Accessories
-
WEBINC
Famille de produits
Induktive Standardsensoren
BFORM
Modèle
M12x1
W
Poids
0.078 kg
TRAFFIC
Numéro de douane
85365019
DESCRIPT
Description
Dimension = Ø 12 x 33 mm, Style Housing = M12x1, Installation = for flush mounting, Range = 4 mm, Switching output = PNP normally closed (NC), Switching frequency = 300 Hz, Housing material = Brass, Nickel-free coated, Material sensing surface = LCP, Connection = Cable, 2.00 m, PUR, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Ambient temperature = -25...70 °C, IP rating = IP67, Approval/Conformity = CE, UKCA, cULus, WEEE
CAE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Code